Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
17
Accessories
6
Numéro d‘article: 09 18 510 6921
SEK-18 SV MA STD ANG45 10P PL2
SEK-18 SV MA STD ANG45 10P PL2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 10
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 18 510 6921
SEK-18 SV MA STD ANG45 10P PL2
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
17
Zubehör
6
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Standard
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 10
  • Longueur du raccordement 4,5 mm
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 20 N
  • Force d'arrachement ≤ 20 N
  • Classe de performance
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Couleur (d'insert) Grey
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F3/I3
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 5,95 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140027244
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer