Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
18
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 18 506 7322
HE10 MALE DROIT 06cts, 4,5mm CL3
HE10 MALE DROIT 06cts, 4,5mm CL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 6
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 3, selon IEC 60603-13
Résine thermoplastique (PBT)
Gris
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 18 506 7322
HE10 MALE DROIT 06cts, 4,5mm CL3
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
18
Accessories
4
détails du produit
Identification
  • Category Steckverbinder
  • Series SEK Low-profile
  • Element Messerleiste
  • Description of the contact gerade
Version
  • Termination method Wellenlötanschluss
  • Connection type
    Leiterplatte zu Kabel
    Leiterplatte zu Leiterplatte
  • Number of contacts 6
  • Termination length 4,5 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 18 N
  • Withdrawal force ≤ 18 N
  • Performance level
    3
    nach IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Colour (insert) grau
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2,27 g
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140026360
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer