Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
18
Tools
3
Accessories
4
Artikelnummer: 09 18 506 6329
MACHO RECTO 6 VIAS L.P. 5,5MM
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 06P PL2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 6
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-13
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 18 506 6329
MACHO RECTO 6 VIAS L.P. 5,5MM
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
18
Tools
3
Accessories
4
Produktdetails
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Low-profile
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Tipo de conexão
    PCB ao cabo
    PCB ao PCB
  • Número de Pólos 6
  • Comprimento de terminal 5,5 mm
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +105 °C
  • Força de inserção ≤ 12 N
  • Força de retirada ≤ 12 N
  • Nível de desempenho
    2
    nach IEC 60603-13
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ‌1,6 mm +1,6 ‌
Propriedades do material
  • Material (inserto) Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Cor (inserto) grau
  • Material (contatos) Kupferlegierung
  • Superfície (contatos)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Status ELV konform
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII nicht enthalten
  • Substâncias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Substâncias REACH SVHC nicht enthalten
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia ja
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F3/I3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 2 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140026124
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Selection Guide für Mezzanine Anwendungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen