Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
4
Accessories
7
Numéro d‘article: 09 18 110 9622
SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs de transition pour circuits imprimés
Raccordement à souder, Raccordement autodénudant
Intensité nominale: ‌2.6 A
Résine thermoplastique (PBT)
Gris
Contacts: 10
Alliage de cuivre
Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 18 110 9622
SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
4
Accessories
7
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Low-profile
  • Elément Connecteurs de transition pour circuits imprimés
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement
    Raccordement à souder
    Raccordement autodénudant
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 10
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Détails
    pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1,27 mm
  • Hauteur de montage 5,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 2,6 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 35 mΩ
  • Limite de température -55 ... +105 °C
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique (PBT)
  • Couleur (d'insert) Gris
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 2,5 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140025561
  • eCl@ss 27460202 Connecteur pour câble
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer