Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
4
Numéro d‘article: 09 18 108 9622
SEK 2R 8P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 8P STD pre-assy cover W/O SR

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs de transition pour circuits imprimés
Raccordement à souder, Raccordement autodénudant
Intensité nominale: ‌2.6 A
Résine thermoplastique (PBT)
Gris
Contacts: 8
Alliage de cuivre
Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 18 108 9622
SEK 2R 8P STD pre-assy cover W/O SR
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
4
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK Low-profile
  • Komponente Leiterplattenverbinder
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart
    Lötanschluss
    Schneidklemmanschluss
  • Art der Verbindung Carte de circuit imprimé sur câble
  • Kontaktanzahl 8
  • Länge der Pins 2,9 mm
  • Hinweise
    für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Bauhöhe 5,5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2,6 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 35 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +105 °C
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Résine thermoplastique (PBT)
  • Farbe Einsatz Gris
  • Werkstoff Kontakte Alliage de cuivre
  • Kontaktoberfläche
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV Status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Non contenu
  • California Proposition 65 Stoffe Oui
  • California Proposition 65 Stoffe
    Plomb
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 2,443 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140025530
  • eCl@ss 27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer