Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 18 010 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (flach)
AWG 28/7
PVC
Kabellänge: 30,48 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 18 010 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 10
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedance ‌100 Ω
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 755.5 g
  • Net weight ‌ 18 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024298
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen