Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
24
Combinables
2
Tools
4
Numéro d‘article: 09 06 121 6981
DIN-Power MH21+5MS-1C1-2
DIN F MALE DROIT 21cts, CL2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌6 A
Contacts: 26
coudé
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage par bride, Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 06 121 6981
DIN-Power MH21+5MS-1C1-2
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
24
Combinables
2
Tools
4
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type MH 21+5
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
  • Features Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Number of contacts 26
  • Number of signal contacts 21
  • Contact configuration Rows z, b and d, positions 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
  • Leading contact on position z32
  • Coding
    Flange coding
    Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1.6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 85 N
  • Withdrawal force ≤ 85 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1.55 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 17.52 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140011601
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer