Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 15 A
Kontakte: 15
gewinkelt
Kupferlegierung
Ag über Ni steckseitig, Sn über Ag über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kragen-Kodierung, D20 Kodierung
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7035 (lichtgrau)