Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
6
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 03 296 7824
DIN-Signal C096FS-2,9C1-3
DIN-Signal C096FS-2,9C1-3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌2 A
Kontakte: 96
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 03 296 7824
DIN-Signal C096FS-2,9C1-3
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
6
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Connettori
  • Série DIN 41612
  • Identification Tipo C
  • Elément Connettore femmina
  • Description du contact Diritto
Version
  • Méthode de raccordement Terminali per saldatura ad onda
  • Type de connexion
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Nombre de contacts 96
  • Configuration de contact File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Codage Codifica con perdita di contatto
  • Fixation pour circuit imprimé Con flangia di fissaggio
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 90 N
  • Force d'arrachement ≤ 60 N
  • Classe de performance
    3
    secondo (IEC 60603-2)
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Matériau (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • État ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non incluso
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non incluso
  • Substances REACH SVHC Non incluso
  • Proposition Californie 65 substances Si
  • Proposition Californie 65 substances Nichel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 10 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140007352
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen