Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
34
Tools
5
Accessories
2
Numéro d‘article: 09 03 296 6850 222
DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFF

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 96
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7035 (gris clair)
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 03 296 6850 222
DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFF
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
34
Tools
5
Accessories
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série DIN 41612
  • Identification Type C
  • Elément Female connector
  • Description du contact Straight
Version
  • Méthode de raccordement Press-in termination
  • Type de connexion
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 96
  • Configuration de contact Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Longueur du raccordement 4.5 mm
  • Codage Coding with loss of contacts
  • Fixation pour circuit imprimé With fixing flange
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2.54 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1011 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Force d'insertion ≤ 90 N
  • Force d'arrachement ≤ 60 N
  • Classe de performance
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Couleur (d'insert) RAL 7035 (light grey)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • Classification chemins de fer F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 15.84 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140007277
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer