Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
10
Tools
5
Accessories
3
Numéro d‘article: 09 03 264 2850
DIN C FEM DROIT 64cts, CL1
DIN C FEM DROIT 64cts, CL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 64
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 03 264 2850
DIN C FEM DROIT 64cts, CL1
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
10
Tools
5
Accessories
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série DIN 41612
  • Identification Type C
  • Elément Connecteur femelle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à insertion en force
  • Type de connexion
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 64
  • Configuration de contact Rows a and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Longueur du raccordement 4.5 mm
  • Codage Codage avec perte de contacts
  • Fixation pour circuit imprimé With fixing flange
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • Force d'insertion ≤ 60 N
  • Force d'arrachement ≤ 40 N
  • Classe de performance
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Matériau (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • État ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC No incluido
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances Níquel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 según NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 13,74 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140006591
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer