Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
24
Tools
6
Codice prodotto: 09 03 178 7901
DIN-Signal M078MS-3,0C1-3
DIN-Signal M078MS-3,0C1-3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 80
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 03 178 7901
DIN-Signal M078MS-3,0C1-3
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
24
Tools
6
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Steckverbinder
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Bauform M
  • Elemento Messerleiste
  • Descrizione del contatto gewinkelt
  • Caratteristiche Bemessungsstrom Sonderkontakte: siehe Datenblatt der ausgewählten Kontakte
Versione
  • Collegamento Wellenlötanschluss
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    Leiterplatte zu Kabel
  • Numero di poli 80
  • Numero di contatti di segnale 78
  • Configurazione contatti Reihen a, b und c, Positionen 4, 5, ... , 28, 29
  • Codifica Kodierung mit Kontaktverlust
  • Fissaggio PCB mit Flansch
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1,2 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 74 N
  • Forza di prelievo ≤ 50 N
  • Classe di lavoro
    3
    nach IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Colore (inserto) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au über NiP über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 12,8 g
  • Paese di origine Deutschland
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140005495
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta