Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
2
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Numéro d‘article: 09 03 132 6941
DIN C MALE DROIT 32cts, CL2
DIN C MALE DROIT 32cts, CL2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 32
coudé
Alliage de cuivre
Au sur NiP sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts, Codage latéral
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 03 132 6941
DIN C MALE DROIT 32cts, CL2
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
2
Werkzeuge
2
Zubehör
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série DIN 41612
  • Identification Type C
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Carte d'extension
    Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 32
  • Configuration de contact Rangées a et c, positions 1, 3, ... , 29, 31
  • Codage
    Codage avec perte de contacts
    Codage latéral
  • Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • Distance d'isolement ≥ 1,2 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1,2 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 30 N
  • Force d'arrachement ≤ 20 N
  • Classe de performance
    2
    selon IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Au sur NiP sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 11,18 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140004740
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer