Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Numer Katalogowy: 14 12 041 6050 000
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Czoło
Kontakty: 4
Stop miedzi
Ag na Ni Strona łączeniowa, Ag na Ni Strona przyłączeniowa
PA66/6T
Czarny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 14 12 041 6050 000
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • 類別 Connectors
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 Header
Version
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 4
  • Field of application for THR reflow soldering
  • Pack contents 350 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Clearance distance ‌ 3.7 mm
  • Creepage distance ‌ 3.7 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) PA66/6T
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Tak
商業數據
  • 包裝尺寸 350
  • 淨重 2.043 g
  • 原產國 China
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140279810
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare