Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Cikkszám: 14 31 081 6201 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
har-flexicon FCV-8 Ethernet

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Conector
Terminación de mordaza de resorte
Contactos: 8
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento, Sn Lado de terminación
Codificación: Blanco, Verde, Naranja, azul, Marrón
PA46
Gris
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 14 31 081 6201 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Terminación de mordaza de resorte
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 8
  • Codificación
    Blanco
    Verde
    Naranja
    azul
    Marrón
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,08 ... 1,5 mm² Sencillo
    0,08 ... 1,5 mm² Trenzado
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 28 ... AWG 16 Sencillo
    AWG 28 ... AWG 16 Trenzado
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5 mm
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Distancia de separación ‌ 3,7 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 3,7 mm
  • Longitud de pelado del cable 4 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) PA46
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Superficie (contactos)
    Sn Lado de acoplamiento
    Sn Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 9,2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140280137
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás