Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 14 31 081 6201 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
har-flexicon FCV-8 Ethernet

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de mordaza de resorte
Contactos: 8
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento, Sn Lado de terminación
Codificación: Blanco, Verde, Naranja, azul, Marrón
PA46
Gris
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 081 6201 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
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
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Terminación de mordaza de resorte
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 8
  • Codificación
    Blanco
    Verde
    Naranja
    azul
    Marrón
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,08 ... 1,5 mm² Sencillo
    0,08 ... 1,5 mm² Trenzado
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 Sencillo
    AWG 28 ... AWG 16 Trenzado
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5 mm
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Distancia de separación ‌ 3,7 mm
  • Distancia de deslizamiento ‌ 3,7 mm
  • Longitud de pelado del cable 4 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) PA46
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Superficie (contactos)
    Sn Lado de acoplamiento
    Sn Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 9,292 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140280137
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415