Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
4
Part Number: 15 15 070 2601 000
har-flex ang m 70p PL1 560pcs
har-flex ang m 70p PL1 560pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Male connector, LCP, Motherboard to daughtercard, Extender card, PCB to cable, Reflow soldering termination (SMT), Contacts: 70, Angled, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Part Number: 15 15 070 2601 000
har-flex ang m 70p PL1 560pcs
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
4
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Male connector
  • Beschrijving van het contact Angled
Versie
  • Aansluitmethode Reflow soldering termination (SMT)
  • Verbindingstype
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Aantal contacten 70
  • Pakketinhoud 560 pieces on reel
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1.27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1.27 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0.4 mm
  • Kruipweg ≥ 0.4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 56 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 10.5 N
    ≤ 49 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Réz ötvözet
  • Oppervlak (contacten)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV-status konform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Nem része
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Nem része
  • REACH SVHC Stoffen Nem része
  • California Proposition 65 stoffen Nem része
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140200869
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar