Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 15 04 100 2401 333
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 SAMPLE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Contacts: 100
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Noir
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 15 04 100 2401 333
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 SAMPLE
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification HD-Card Edge
  • Elément Connecteur
  • Caractéristiques Méthode de raccordement des dispositifs de retenue : THR
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 100
  • Contenu du kit Exemple
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 0,8 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 0,8 mm
  • Taux de transmission de données ‌ 25 Gbit/s
  • Distance d'isolement
    ≥0,2 mm Fond de panier
    ≥0,53 mm Connecteur
    ≥0,1 mm Carte fille
  • Ligne de fuite
    ≥0,2 mm Fond de panier
    ≥0,53 mm Connecteur
    ≥0,1 mm Carte fille
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 70 N
  • Force d'arrachement ≥ 20 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 200
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarité des contacts ≤ 0,13 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 8,455 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140205727
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD DATA
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Liens
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer