Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
5
Part Number: 09 19 564 7822
SEK mezz Fe 64P THT 4.5mm PL3
SEK mezz Fe 64P THT 4.5mm PL3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector fêmea
Terminação de soldagem por refluxo (THR), Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: ‌1 A
Contatos: 64
Reto
Liga de cobre
Sn sobre Ni Lado da terminação, Au sobre Pd/Ni Lado de conexão
Nível de desempenho: 3
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
Part Number: 09 19 564 7822
SEK mezz Fe 64P THT 4.5mm PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
5
Detalhes do produto
Identification
  • Category Соединители
  • Series SEK Меззанин
  • Element Розетка
  • Description of the contact Прямой
Version
  • Termination method
    Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
    Подключение методом пайки волной припоя
  • Connection type
    Соединение печатной платы с печатной платой
    От материнской к дочерней плате
  • Number of contacts 64
  • Termination length 4,5 mm
Технические характеристики
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 60 с)
  • Insertion force ≤ 192 N
  • Withdrawal force ≤ 192 N
  • Уровень исполнения 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Sn поверх Ni Сторона подключения
    Au поверх Pd/Ni Сторона соединения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 16 g
  • Country of origin Китай
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140212886
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare