Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
2
Codice prodotto: 09 19 564 6829
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 64
Diritto
Lega di rame
Nichelato Lato collegamento, Au su Pd/Ni Lato contatti
Classe di lavoro: 2
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Nero
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 19 564 6829
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL2
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Mezzanine
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 64
  • Termination length 4.5 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 128 N
  • Withdrawal force ≤ 128 N
  • Performance level 2
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm +1.6 ‌
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Nickel plated Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 0.02 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140211162
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta