Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
18
Numéro d‘article: 09 19 534 7822
SEK mezz Fe 34P THT 4.5mm PL3
SEK mezz Fe 34P THT 4.5mm PL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement par soudage par refusion (THR), Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 34
Droit
Alliage de cuivre
Sn sur Ni Côté raccordement, Au sur Pd/Ni Côté accouplement
Classe de performance: 3
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Noir
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 19 534 7822
SEK mezz Fe 34P THT 4.5mm PL3
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
18
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Mezzanine
  • Elément Connecteur femelle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement
    Raccordement par soudage par refusion (THR)
    Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion
    Circuit imprimé à circuit imprimé
    Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 34
  • Longueur du raccordement 4,5 mm
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 60 s)
  • Force d'insertion ≤ 102 N
  • Force d'arrachement ≤ 102 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté raccordement
    Au sur Pd/Ni Côté accouplement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 8,82 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140212848
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants