Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
172
N.º de referencia: 09 47 474 7024
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.5m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 3.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7024
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
172
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING RJ Industrial®
  • Steckverbinder 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    halogenfrei
    ölbeständig
Ausführung
  • Kabellänge 3,5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2 Twisted Pair
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -30 ... +75 °C unbewegt
    -5 ... +50 °C bewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
Normen und Zulassungen
  • Normen
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,022 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140254176
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar