Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7024
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.5m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 3.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7024
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 3.5m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Livre de halógenos
    Resistente ao óleo
Versão
  • Comprimento do cabo 3,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5e Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +75 °C não movido
    -5 ... +50 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 148,444 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140254176
  • eCl@ss 27.060.308,00