매칭 제품
매칭 제품 NEW
Hoods/Housings
1
품번들: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
웨이브 솔더링 터미네이션, 솔더 터미네이션
수형, 암형
폴리아미드 (PA GF)
규격: B17
접점: 5
구리 합금
Ni 금도금
Notes
비교하다
품번들: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Hoods/Housings
1
제품 상세 정보
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Yuvarlak konnektörler B17
  • Tanımlama Hibrit
  • Eleman PCB konnektörü
  • Teknik özellikler Gelecek IEC 61076-2-118 Tip B1702022 uyarınca Uygulama
  • Özellikler
    Güç: Lehim sonlandırmalı erkek kontaklar
    Veri: İletkenli dişi kontaklar
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    Dalga lehimleme sonlandırması
    Lehim sonlandırma
  • Soket tipi
    Erkek
    Dişi
  • Boyut B17
  • Koruma Shielded
  • Kontak sayısı 5
  • Veri kontağı sayısı 2
  • Güç kontaklarının sayısı 2
  • Özel kontakların sayısı 1
  • Özel kontakların özellikleri PE kontağı
  • Ayrıntılar
    Connection / disconnection under load and / or voltage not permitted.
    Connector shall not be live when disconnected.
    Installation by skilled persons only.
Teknik özellikler
  • Nominal gerilim (veri) 50 V
  • Nominal darbe gerilimi (veri) 0.8 kV
  • Nominal akım (güç) 20 A
  • Nominal gerilim (güç) 300 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 4 kV
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +85 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polyamide (PA GF)
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar) Au over Ni
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler Inspired by IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다