Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Número de parte: 21 35 010 2406 010
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 1m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 35 010 2406 010
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identificación
  • Kategori Sistema de cableado
  • Seri Conectores circulares M12
  • Eleman Conjuntos de cable
  • Teknik özellikler Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0,34 mm²
  • Kodlama Codificación A
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliuretano)
  • Renk (kablo) Amarillo
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 37,303 g
  • Menşei ülkesi México
  • GTIN 5713140811904
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare