Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0267
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0267
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cablaje de sistem
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Unghiular
    Suprainjectat
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Unghiular
    Suprainjectat
  • Tipo de cable Cablu de cupru (rotund)
  • Descripción del cable Fără halogeni
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminaţie crimpată
  • Blindaje Neecranat
  • Codificación codificare A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diámetro de cable 4 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Color (cable) RAL 7021 (gri negru)
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nu este inclus
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sustancias REACH SVHC Nu este inclus
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nu este inclus
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140949645
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar