Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Part number: 09 45 100 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorer
Kabelkonnektor
Størrelse: 3 A
Kontakter: 12
Ledertværsnit: 0.08 ... 0.22 mm² Data 1.5 mm² Power
Notes
Compare
Part number: 09 45 100 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria RJ45 Hybrydowe
  • Element Złącze kablowe
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 12
  • Kontakty danych 8
  • Liczba kontaktów mocy 4
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,08 ... 0,22 mm² Data
    1,5 mm² Power
  • Przekrój przewodu
    AWG 28 ... AWG 24 Data
    AWG 16 Power
  • Średnica zewnętrzna przewodu
    ≤1,05 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Prąd znamionowy 1,76 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 16 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) ‌ 48 V DC
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania +5 ... +50 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 42,4 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140058712
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare