Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4 1 contacto protegido con fusible
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 3 A
Enclave único
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP54
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタセット
  • フード/ハウジングシリーズ Han® Protect
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • ジェンダー メス
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 4
  • 追加コンタクト ヒューズ付きコンタクト x 1
  • PEコンタクト はい
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 ヒューズ I/O信号
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 24 V
  • 締付けトルク ‌1 Nm M3 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -25 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP54
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ポリカーボネート (PC)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 0.01 g
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar