Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
38
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 810 0398
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa, Montaje trasero
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 810 0398
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
38
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de capota/base Bulkhead mounted housing
  • Descripción de capota/base
    External seal
    Rear mounting
  • Tipo Low construction
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicación Hoods/Housings for higher EMC requirements
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (capota/base) Uncoated
  • Color (capota/base) Unpainted
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (accesorios)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140171855
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar