Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
38
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 810 0398
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa, Montaje trasero
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 810 0398
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
38
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® EMC/B
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză
    External seal
    Rear mounting
  • Tip Low construction
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Tip blocare Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Domeniu de utilizare Hoods/Housings for higher EMC requirements
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP66
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Uncoated
  • Culoare (carcasă/priză) Unpainted
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Culoare (blocare) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (accesorii)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 117.24 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140171855
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar