配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 4000
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specification Niezarządzalny
  • Type of Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Total number of ports 8
  • Fixing Montaż naścienny
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 2,048 kB
  • MAC table size 2k Wejścia
  • Packet buffer size 0,77 Megabit
  • Non blocking Tak
  • Quality of service Tak
  • Energie Efficient Ethernet Tak
  • Flow control Wył.
  • Signal contact Nie
  • PoE functionality Nie
  • Conformal coating of PCB Tak
  • Pack contents Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    24 V DC
    48 V DC
  • Dozwolone napięcie 12 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe Tak
  • Prąd roboczy
    ‌52 mA @ 24 V DC
    ‌28 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    ‌14 A @ 24 V DC
    ‌2,9 A @ 48 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌2 A Na wejściu
  • Pobór mocy ≤1,3 W @ 24 V DC
  • Metoda przyłączenia M12 kodowanie L
  • Liczba kontaktów 4
  • Przekrój przewodu 0,5 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Układ styków + / - / - / +
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak
Charakterystyka techniczna
  • Kategoria przepięciowa II (ochrona w postaci podwójnej lub wzmocnionej izolacji)
  • Temperatura robocza -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    10 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    10 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP40 stan połączenia
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8 x
  • Transmission standard
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negotiation Tak
  • Auto-polarity Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Transmission physics Twisted Pair Kat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium
  • Długość 152 mm
  • Szerokość 100 mm
  • Wysokość 43,85 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50155 Zastosowania w kolejnictwie
    EN 50121-3-2 Zastosowania EMC w kolejnictwie
    EN 61000-6-2 Odporność na zakłócenia EMC
    EN 55035 Odporność na zakłócenia EMC
    EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
    EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne
    EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
    EN 61000-4-5 Przepięcia
    EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone
    EN 61000-6-4 standardowa emisja
    EN 55032 standardowa emisja
    IEC 60721-3 Stabilność mechaniczna
    IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
    IEC 60068-2-27 Wstrząsy
    IEEE 802.3
  • Certyfikaty
    CE
    UN ECE R10
  • FCC Tak
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 415 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较