Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Accessories
8
Parça numarası: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: ‌6.5 A
Erkek
Boyut: D-Sub 3
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP), Kabuk: Kaplanmış çelik
Siyah
Kontaklar: 25 Topraklama pimi ile
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Accessories
8
Ürün detayları
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 3
  • 接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
  • コンタクト数 25
  • 追加コンタクト 接地ピン付き
  • 端子長さ 2.9 mm
  • PCB固定 簡易ロック付き
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ M3
技術的特性
  • 列間距離 2.84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.76 mm
  • 定格電流 ‌ 6.5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 83 N
  • 引抜力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 13.33 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140078789
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın