Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
6
Objednací číslo: 09 66 523 6801
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 5P AU2
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 5P AU2

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌7.5 A
Male
Velikost: D-Sub 5
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel
Černá
Kontakty: 50
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 66 523 6801
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 5P AU2
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
6
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Soustružený
    Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 5
  • Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 50
  • Délka zakončení 3 mm
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem M3
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 7,5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 167 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 14,5 N
    ≤ 111 N
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 8,7 mm
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
    Kryt: pokovená ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 23,16 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140086203
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte