Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Accessories
7
Artikelnummer: 09 66 523 7802
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 50P AU3
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 50P AU3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 5
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt
schwarz
Kontakte: 50
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 66 523 7802
DSUB SV MA SSDP ANG87-284 50P AU3
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Accessories
7
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standaard
  • Komponente Connector
  • Kontaktbeschreibung
    Gedraaid
    Haaks
Ausführung
  • Anschlussart aansluiting met golfsoldering
  • Geschlecht Mannelijk
  • Baugröße D-Sub 5
  • Art der Verbindung Moederbord naar dochterkaart
  • Kontaktanzahl 50
  • Länge der Pins 3 mm
  • Verriegelungsart Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Reihenabstand 2,84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 167 N
  • Ziehkraft
    ≥ 14,5 N
    ≤ 111 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 8.7 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镍表面镀贵金属
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 23,04 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140086234
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen