Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connector, Low-profile, Wave soldering termination, Rated current: 7.5 A, Male, Size: D-Sub 2, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, Contacts: 15, With grounding pin, Copper alloy