Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 67 050 0323
D Sub top entry metal hood 50 poles with
D Sub top entry metal hood 50 poles with

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Pokrywa możne zostać przykręcona
Rozmiar: D-Sub 5
Ze wstępnie zmontowanym wkładem gwintowanym Gwint M3
Górne wyprowadzenie kabla
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Metal
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 050 0323
D Sub top entry metal hood 50 poles with
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
饰品
1
Szczegóły Produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verschraubbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 5
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung
    Kabelklemme
    Knickschutztülle ≤ 9,7 mm
  • Verriegelungsart mit vormontierten Gewindeeinsatz Gewinde M3
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -35 ... +100 °C
  • Kabeldurchmesser 3 ... 15 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Metall
  • Länge 48 mm
  • Breite 67,8 mm
  • Höhe 18,2 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 103,54 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140093232
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare