Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 55 466 6822 333
37p ANG STD M PL2_4-40 SL_sample
37p ANG STD M PL2_4-40 SL_sample

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌5 A
Male
Velikost: D-Sub 4
Polymer z tekutých krystalů (LCP), Kryt: niklovaná ocel
Černá
Kontakty: 37
Slitina mědi, Zemnění: zinkový tlakový odlitek
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 55 466 6822 333
37p ANG STD M PL2_4-40 SL_sample
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Соединители
  • Series D-Sub
  • Identification Стандарт
  • Element Соединитель
  • Description of the contact
    Штампованный
    Угловой
Version
  • Termination method Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Gender Вилка
  • Size D-Sub 4
  • Connection type От материнской к дочерней плате
  • Number of contacts 37
  • Locking type Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC
  • Pack contents Образец
Технические характеристики
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,4 Nm Стопорный винт
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
  • Усилие вставки ≤ 123 N
  • Withdrawal force
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Нет
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты)
    Медный сплав
    Основа: литой под давлением цинк
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 26 g
  • Country of origin Вьетнам
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140219311
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte