Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 55 256 6619 741
15p ANG LP F PL2 M3 SL_Reel_160 pcs
15p ANG LP F PL2 M3 SL_Reel_160 pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Low-profile
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 2
Polimero a cristalli liquidi (LCP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 15
Lega di rame, Base: pressofusione di zinco
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 55 256 6619 741
15p ANG LP F PL2 M3 SL_Reel_160 pcs
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Specifikation Low-profile
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Køn Hun
  • Størrelse D-Sub 2
  • Tilslutningstype Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 15
  • Låsetype Fastgørelsesflange med monteret skruelås M3
  • Pakkens indhold 160 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2,84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,76 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,4 Nm Aggancio a vite
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
  • Indsætningskraft ≤ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Ydeevneniveau
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging No
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polimero a cristalli liquidi (LCP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Farve (indsats) Nero
  • Materiale (kontakter)
    Lega di rame
    Base: pressofusione di zinco
  • Overflade (kontakter) Metallo nobile su Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV-status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Non incluso
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non incluso
  • REACH SVHC-stoffer Non incluso
  • California Proposition 65 stoffer Non incluso
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3.000 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140220119
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta