Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Nachfolgeprodukte
1
Steckpartner
16
Gehäuse
1
Артикул: 09 45 281 9000
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель печатной платы
Угловой
Подключение пайкой
Номинальный ток: ‌1.5 A
Контакты: 10
Медный сплав
Au ≥ 0,2 мкм поверх Ni ≥ 2 мкм Сторона соединения, Au ≥ 0,03 мкм поверх Ni ≥ 2 мкм Сторона подключения
Кодирование: Тип В
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Серый
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09452839000.
Артикул: 09 45 281 9000
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Successor Products
1
Combinables
16
Hoods/Housings
1
Информация о компоненте
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Azonosítás Signal
  • Elem PCB connector
  • Specifikáció Angled
Verzió
  • Lezárási mód Solder termination
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 10
  • Kódolás Type B
  • Csomag tartalma On a reel
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1.5 A
  • Névleges áramerősség 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Szigetelés ellenállása >500 MΩ
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Tárolási hőmérséklet -30 ... +60 °C
  • Relatív páratartalom
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Benyomási erő ≤ 25 N
  • Kihúzási erő ≤ 25 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 5,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Grey
  • Anyag (árnyékolás)
    Stainless steel
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0.2 µm Mating side (shielding)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 400
  • Nettó tömeg 2 g
  • Származási ország Japan
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140223134
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare