Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
7
Cikkszám: 09 45 452 1911
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,0m
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Szerviz interfészek
USB 2.0
Kábelhossz: 1 m
Összeköttetés típusa: B típusú Jack dugó – B. típusú csatlakozó
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 452 1911
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
7
Termékleírás
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-port
  • Element Servicegränssnitt
  • Specification USB 2.0
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Förbindningstyp Typ B jack – typ B kontaktdon
  • Fäste Kan skruvas i skyddsplåtar
Tekniska egenskaper
  • Omgivningstemperatur -25 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 1.500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) silver
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Nem része
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Nem része
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 0,033 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140060524
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás