Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
5
Inserts
4
Part Number: 02 09 500 2070 200
har-modular shell housing 70 1Set
har-modular shell housing 70 1Set

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Shell housing
Thermoplastic resin (PC), Fibre-glass reinforced
Black
Notes
Comparar
Muestra gratuita
Part Number: 02 09 500 2070 200
har-modular shell housing 70 1Set
Notes
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
5
Inserts
4
Detalhes do produto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe har-modular®
  • Zubehörtyp Schalengehäuse
Ausführung
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Zugentlastung mit Kabelbinder
  • Verriegelungsart Rasthebel
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Isolierstoffgruppe III
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Thermoplastischer Formstoff (PC)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Länge 71,12 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 34,54 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140436404
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar