Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
1
Cikkszám: 02 51 904 1201
har-modular F4-module male angled
har-modular F4-module male angled

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR), Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌6 A
Érintkezők: 4
Könyökös
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1, IEC 60603-2 szerint
Poliamid (PA)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 02 51 904 1201
har-modular F4-module male angled
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
1
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-modular®
  • Identification F4 module
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Width of the module 10.16 mm
  • Termination method
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 4
  • Contact configuration Rows a and c, positions 1 and 3
  • Termination length 3 mm
Technical characteristics
  • Contact spacing (mating side) 5.08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Clearance distance
    ‌3 mm in the module
    ‌1.6 mm to module edge
  • Creepage distance
    ‌3 mm in the module
    ‌1.6 mm to module edge
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Insertion force ≤ 5 N
  • Withdrawal force ≤ 5 N
  • Performance level
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1.55 kV
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 2.222 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140197923
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás