Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
1
Număr articol: 14 12 051 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-5 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-5 BK SL

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Antet
Vertical
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌15 A
Contacte: 5
Aliaj de cupru
Sn peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Codificare: Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Fixare PCB: Cu flanşă filetată
Poliamidă (PA), Poliftalamidă (PPA)
Negru
Note
Comparați
Număr articol: 14 12 051 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-5 BK SL
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
1
Detalii produs
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排針
  • 規格 垂直
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 5
  • 編碼 請單獨訂購編碼針。
  • PCB 固定 帶螺紋法蘭
技術參數
  • 插針排 1
  • 針間距(接線端) 5.08 mm
  • 額定電流 ‌ 15 A
  • 額定電壓 250 V
  • 額定脈沖電壓 4 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +110 °C
  • 插入力 ≤ 15 N
  • 拔出力 ≥ 7.5 N
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • 顏色(插蕊) Black
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認證
    CE
    UKCA
商業數據
  • 包裝尺寸 150
  • 淨重 1 g
  • 原產國 意大利
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140113695
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați