Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 02 041 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB terminal block
Vertical
Push-in-spring-cage termination, Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌10 A
Contacts: 4
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 02 041 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Category Conectores
  • Series har-flexicon®
  • Element Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method
    Terminación de jaula de resorte de encaje
    Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Connection type De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 4
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,14 ... 1,5 mm² Sencillo
    0,14 ... 1,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 1,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
    0,1 ... 1,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
  • Sección de cable [AWG] AWG 30 ... AWG 16
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,5 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 220 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 9 ... 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 150
  • Net weight 3,867 g
  • Country of origin Italia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140111646
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare