Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikel nummer: 14 01 031 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kretskortskopplingsplint
Horisontell, Med styrstift
Push-in burklämsförbindning, Ytmonteringsteknik (SMT)
Märkström: ‌6 A
Kontakter: 3
Kopparlegering
Sn över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Flytkristallpolymer (LCP)
Vit
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 14 01 031 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kretskortskopplingsplint
  • Specification
    Horisontell
    Med styrstift
  • Funktioner Återmatning: 10 gånger (endast med samma eller större ledararea)
Version
  • Förbindningsmetod
    Push-in burklämsförbindning
    Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 3
  • Detaljer En ledararea (solid/flertrådad) på upp till 0,75 mm² är möjlig vid en märkspänning på 32 V med III/2.
  • Leveransomfattning Prov
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,14 ... 0,5 mm² Massiv
    0,2 ... 0,5 mm² Flertrådig
    0,25 ... 0,34 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
  • Ledararea [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkspänning 160 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Fritt avstånd ‌ 1,5 mm
  • Krypavstånd ‌ 1,6 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Avskalningslängd 6 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 15 N
  • Urtagningskraft ≥ 3 N
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationshållfast 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Vit
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 4,42 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140208537
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare