Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
1
Parça numarası: 14 01 031 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
PCB terminal bloku
Dikey
İtmeli yaylı kafes sonlandırma, Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Nominal akım: ‌6 A
Kontaklar: 3
Bakır alaşımı
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 14 01 031 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
1
Ürün detayları
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem NYÁK sorkapocs
  • Specifikáció Függőleges
  • Tulajdonságok Újracsatlakoztatás: 10 alkalommal (kizárólag azonos vagy nagyobb vezetékkeresztmetszethez)
Verzió
  • Lezárási mód
    Benyomható kalitkarugós lezárás
    Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 3
  • Részletek Egy vezeték (tömör/sodrott) 0,75 mm² keresztmetszetéig lehetséges 32 voltos névleges feszültségnél III/2.
  • Csomag tartalma Minta
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0,14 ... 0,5 mm² Tömör
    0,2 ... 0,5 mm² Sodrott
    0,25 ... 0,34 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvely nélkül
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges feszültség 160 V
  • Névleges impulzus feszültség 2,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Légköztávolság ‌ 1,5 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 1,6 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Blankolási hossz 6 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 15 N
  • Kihúzási erő ≥ 3 N
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Rezgésellenállás 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/tengely
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2,517 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140110977
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın