Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Parça numarası: 15 21 046 2601 000
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dişi konnektör
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Kontaklar: 46
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 1
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Bu ürün mevcut talep üzerine üretilmektedir, lütfen yerel satıcılarımız ile iletişime geçiniz
Parça numarası: 15 21 046 2601 000
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 46
  • Pack contents 280 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Stacking height 6,25 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 36,8 N
  • Withdrawal force
    ≥ 6.9 N
    ≤ 32.2 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140201835
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın