Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
1
Part Number: 15 55 012 2601 333
har-flex Power M ang 12P SMT PL1 Sample
har-flex Power M ang 12P SMT PL1 Sample

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Male connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌18 A
Contacts: 12
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Part Number: 15 55 012 2601 333
har-flex Power M ang 12P SMT PL1 Sample
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
1
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare Power
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Unghiular
  • Caracteristici The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Card de extensie
  • Număr de contacte 12
  • Detalii Conform IEC 61984, este un conector necapsulat. Protecţia contra electrocutării trebuie asigurată prin tipul de instalare al utilizatorului.
  • Conţinut pachet Mostră
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 18 A
  • Tensiune nominală 180 V
  • Tensiune nominală acc. to IEC 60664-1
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 2
  • Distanţă în aer ≥1.74 mm
  • Distanţa în izolator
    ≥1.74 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1.39 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaritatea contactelor ‌ 0.1 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140203976
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar