Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 15 62 002 2701 333
har-flex Power F str 2P THR PL1 Sample
har-flex Power F str 2P THR PL1 Sample

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector mamă
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌26.5 A
Contacte: 2
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1
Polimer cristale lichide (LCP)
Negru
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 15 62 002 2701 333
har-flex Power F str 2P THR PL1 Sample
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Power
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
  • 특징 홀드 다운(hold downs) 터미네이션 방법: SMT
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 2
  • 상세설명 본 제품은 IEC 61984 규격에 따라 별도 피복으로 보호되지 않은 커넥터입니다. 감전에 대한 보호 기능이 사용자의 설치방법을 통해 제공되어야 합니다.
  • 패키지 내용 샘플
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 적층 높이 9.05 mm
  • 정격 전류 ‌ 26.5 A
  • 정격 전압 180 V
  • 정격 전압 IEC 60664-1 규격 준수
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 2
  • 기중 거리 ≥0.94 mm
  • 연면 거리
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm 커넥터
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.84 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • 접점의 동일평면성 ‌ 0.1 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 13 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140204522
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați