Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 75 208 2701 333
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 10
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 75 208 2701 333
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Híbrido
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
  • Características Método de terminación de los contactos de potencia: THR
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
  • Número de contactos 10
  • Numero de contactos de señal 8
  • Numero de contactos de potencia 2
  • Contenidos del paquete Muestra
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Voltaje nominal
    50 V AC
    120 V DC
  • Voltaje nominal conforme a IEC 60664-1
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Distancia de separación
    ≥0,4 mm Contactos de señal
    ≥0,94 mm Contactos de potencia
    ≥0,7 mm Contactos de señal a potencia
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0,4 mm Placa de circuitos impresos: contactos de señal
    ≥0,94 mm Placa de circuitos impresos: contactos de potencia
    ≥0,7 mm Placa de circuitos impresos: contactos de señal a potencia
    ≥0,4 mm Conector: contactos de señal
    ≥1,89 mm Conector: contactos de potencia
    ≥1,99 mm Conector: contactos de señal a potencia
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    0,5 kV Señal
    0,84 kV Señal / potencia
    0,84 kV Potencia / potencia
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ‌ 0,12 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140205000
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD